![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2020/11/mambo/header-mambo.jpg?rev=-1&w=1900&hash=A69A7AFF1943F50CBBFEC31225447C50)
Des robots KUKA révolutionnent la construction navale : MAMBO est le premier bateau provenant de l’imprimante en 3D
Le MAMBO se distingue par sa couleur bleue tape-à-l'œil et sa légèreté. Il s’agit du premier bateau en fibre de verre entièrement réalisé par des robots KR QUANTEC avec l’impression en 3D. Avec lui, la start-up italienne Moi Composites pose de nouveaux jalons dans le domaine de la construction navale et s’avère ainsi unique en son genre.
17 décembre 2020
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2020/11/mambo/content-image-mambo.jpg?rev=-1&w=1900&hash=80B3CAEF7758C6EE3DE085EB4DD87EEC)
Impression en 3D automatisée pour la construction navale
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2020/11/mambo/content-image-mambo-3.jpg?rev=-1&w=1400&hash=76D1CBA670D9338257850F45F4A5499C)
Le bateau en fibre de verre prend forme à l’aide de KUKA
Toutes les pièces individuelles du MAMBO sont en fibre de verre et imprimées en 3D à l’aide du système « Continuous Fiber Manufacturing » (CFM) breveté par Moi Composites. Ce nouveau processus d’impression en 3D commence en tant que modèle tridimensionnel édité par le logiciel et réalisé par des robots tels que le KR QUANTEC. Le KR QUANTEC est ainsi en mesure d’usiner les filaments continus imprégnés de résine thermodurcissable.
Avec CFM, il est possible d’économiser un poids inutile. Il est également possible d’imprimer un noyau rendant le bateau plus stable. Cette technologie offre également d’autres avantages : Durcissement en temps réel sans nécessité de formes déterminées. Ceci permet de réduire les coûts et de baisser le seuil de rentabilité pour les entreprises, même en cas de petits lots, pouvant même différer les uns des autres.
![](/-/media/kuka-corporate/images/press/news/2020/11/mambo/content-image-mambo-2.jpg?rev=-1&w=1400&hash=18B636BA3D003D6E1F9E842298B59CFD)
« Nous avons imprimé un bateau en 3D afin de donner à chacun la possibilité de vivre la mer de façon individuelle. Moi élargit les possibilités de design en créant un bateau unique en son genre, conforme aux souhaits de son propriétaire. »