KUKA 定位装置具有以下优点: 高动态的驱动装置具有更大转矩,确保节拍时间更短。 使用齿轮箱、电机等可靠的机器人组件,确保高度的可用性和可靠性以及在长期使用后依然有稳定的质量。 定位装置采用 KUKA 控制技术,便于编程和操作。 高精度和位置精度确保加工和生产拥有更高质量。 KUKA 为所有定位装置提供选配的拖链系统,以确保简便、快速和可靠的集成以及更长久的使用寿命。 借助 KUKA.Sim 可以完整并简单地执行模拟。
单轴定位装置 KP1-H 单轴定位装置 KP1-H 通过个性化定制的工具半径和最高达 12000 公斤的负载能力提供更大程度的灵活性。 带支座的 KP1-HC 单轴定位装置 带支座的单轴定位装置配有卧式旋转轴。欢迎了解更多柔性 KP1-HC 的优势。 单轴模块化圆形工作台 KP1-MB 模块化 KP1-MB 确保个性化设计客户专用的结构。欢迎了解更多有关紧凑型圆分度工作台的信息。 单轴模块化支座 KP1-MC 单轴模块化支座 KP1-MC 可以方便、灵活地实现客户专用的驱动装置-支座解决方案,适用于 1,500 公斤以下的工件。 单轴模块化驱动单元 KP1-MD 驱动单元可简化客户定制解决方案的实施。其优势包括安装位置自由以及规划简便。 单轴模块化驱动单元 KP1-MDC KP1-MDC 是一款带支座的单轴定位装置,凭借非常紧凑的模块化单元,即使在狭小的结构中也同样适用。 单轴定位装置 KP1-V 节省空间型转台 KP1-V 具有立式旋转轴,适用于工件的直接定位以及用作模块化基座。 双工位定位装置 KP1-V2T 用于重复精准定位工件的自动化双工位定位装置,负载能力达 500 或 1000 kg 双工作站定位装置 KP1-V2T M 紧凑型定位装置配备一个旋转轴,负载能力为每侧 250 kg,可以用于在狭小的空间内手动装载和卸载工件。 双轴定位装置 KP2-HV 灵活的紧凑型 KP2-HV 可以实现高达 500 公斤的工件的理想加工,并为系统规划提供理想的高自由度。 双轴定位装置 DKP 双轴定位装置有助于灵活加工工件。在此可获得关于 DKP 的所有信息。 三轴定位装置 KP3-H2H 由于安装法兰盘间距较大,节省空间型的 KP3-H2H 非常适用于加工长型工件。了解更多信息! 三轴定位装置 KP3-V2H 借助可变工具半径和安装法兰盘间距可以精准地调整您的结构。欢迎了解定位装置的所有特性。 三轴定位装置 KP3-V2MD 三轴定位装置 KP3-V2MD 结构坚固,还可以灵活定位重型工具架和工件。 五轴定位设备 KP5-V2S2V 五轴定位设备,带两个有旋转轴和摆动轴的加工台,确保即使是复杂部件也能有理想定位。 用户专用的定位装置 您需要高负载能力和高度灵活性吗?KUKA 可提供多种以流程和客户为向导的定位装置。