U gebruikt een oudere browser-versie van Internet Explorer. Actualiseer uw browser voor een optimale weergave
KUKA Coaster
Mobiele, gecertificeerde attractie voor beurzen, bedrijfsevenementen en nog veel meer: Huur met de KUKA Coaster een compleet en flexibel robotsysteem voor het veilige vervoer van personen.
Huur een gecertificeerde 6-assige robot als veilige attractie: weinig moeite voor veel action
Plant u een speciaal evenement of bent u op zoek naar een bijzondere attractie voor uw gasten en bezoekers? Maak gebruik van de unieke mogelijkheid om de KUKA Coaster te huren. Deze mobiele attractie is gecertificeerd volgens veiligheidsnorm EN 13814.
De KUKA Coaster neemt weinig ruimte in beslag en wordt op uw installatie geïnstalleerd, compleet met alle benodige accessoires en door geschoold personeel. Zo beschikt u bij speciale gelegenheden snel en eenvoudig over een geweldige attractie voor bezoekers.
Reserveer een flexibele robotattractie voor evenementen: KUKA Coaster
De KUKA Coaster bezorgt onvergetelijke belevenissen voor jong en oud.
Huur het complete robotsysteem voor beurzen en evenementen– flexibel en absoluut veilig voor passagiers
De KUKA Coaster garandeert pure action, entertainment en absolute veiligheid voor alle leeftijden: De bewegingen van de robot kunnen naar wens van de passagier worden uitgevoerd – van draaibewegingen voor kinderen om de eigen as tot turbulente loopings over kop voor de echte adrenalinejunkies.
De absolute veiligheid van de passagiers wordt hierbij gewaarborgd door:
100% gecertificeerde structurele componenten en aandrijvingen
Mechanische aanslagen
Permanente elektronische bewaking
Eenvoudige en veilige bediening door eenvoudige afbeeldingen op het grote touch-display
Dankzij meerdere bewegingsprogramma's bezorgt de KUKA Coaster gegarandeerd plezier voor de hele familie.
Alles in één set: robot inclusief toebehoren als mobiele attractie
Wij leveren alles wat u voor de snelle en eenvoudige bediening van de KUKA Coaster nodig hebt – professioneel gemonteerd, gedemonteerd en bediend door geschoold personeel van KUKA.
Robot
Gondel voor 2 personen
Veiligheidsomheining met toegangsdeur
Robotbesturing KR C4
Bedieningspaneel met gebruikslicentie voor de bedieningssoftware
Vijf vooraf gedefinieerde bewegingsprogramma's van Gentle tot Extreme
De KUKA Coaster wordt als compleet pakket geleverd en professioneel gemonteerd, gedemonteerd en bediend.
Voorwaarden voor gebruik:
Benodigde ruimte (indoor):
12 m x 12 m x 7 m / 14 m x 14 m x 7 m (met veiligheidsomheining)
Montage/demontage/bedrijf:
3 dagen montage / 2 dagen demontage met 3 geschoolde werkkrachten van KUKA
Vorkheftruck (5 t draagvermogen):
Vorken (l ≥ 2300 mm, w ≤ 160 mm, d ≤ 60 mm)
Stroomvoorziening:
32 ampère, 400 volt CEKON-contactdoos zonder RCD / aparte aarding
Eigenschappen van de vloer:
Betonsterkte C20/C25, dikte min. 250 mm
Vergunningen:
Nationaal bij desbetreffende instantie aan te vragen