//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
选择您所在的地点:
国家和地区
选择语言:
0
结果
KUKA 沿袭了原 Reis Robotics(徕斯机器人)历经考验的现代化经济型冷铸自动运行包,为实现高铸造质量提供了坚实基础。
卷边是板材加工中的成型和接合工艺技术。使用这种工艺技术可以将由相同和不相同的材料制成的工件接合起来
铸造业产品是许多日常物品的基础 – 从智能手机到汽车变速箱壳体。这类部件通常是通过压铸生产的。
为了在完成铸造过程后准确、迅速、有效地去除部件上的浇口、浇道和工艺相关的突出物,铸造市场上普遍采用去毛刺技术。
圆形接缝焊接属于电阻焊接工艺。如果在加工板材需要连续致密的焊缝,则需要使用该工艺。
埋弧焊属于弧焊工艺。它特别适用于厚度在 2 和 100 毫米之间的板材。
性能强大的组合:快速、灵活、紧凑的机器人和带图像处理功能的软件,适用于各种生产场景
挤塑时通过热和压力生成不同的密封型材。这些型材被直接装在相应的工件上。
搅拌摩擦焊(英语:Friction Stir Welding,简称 FSW)特别适用于接合低熔点的有色金属。
摩擦焊属于压焊工艺。相同和不同材料都可以通过这种工艺技术焊接在一起。
我们为几乎所有行业提供最佳的机器人辅助搬运解决方案:从安装、拣放到物料搬运。
气体保护焊适用于许多金属材料。我们为您提供正确的装备,以实现高效焊接。