整合数十年经验。为各种应用而开发,当然也包括您的应用。通过一个开放灵活的平台实现您的目标。
借助 KSS 操作系统,您可以实现广泛的机器人辅助应用。无论是规划、安装、调试、运行,还是维护机器人辅助系统:通过 KSS,您都可以更快、更高效地实现您的目标。KUKA 坚持不懈地将其作为一个开放、灵活和安全的平台继续开发,以满足机器人环境的高要求。
//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
KUKA.SystemSoftware(简称 KSS)是整个机器人控制器的操作系统和核心部分,适用于大部分 KUKA 机器人产品组合,包括传统的五轴和六轴机器人以及新的 KR SCARA 和 KR DELTA 机器人。
KSS 8.6 和 8.7 与以前版本相比功能相似,在不改变现有编程环境和用户界面的情况下提供了新的功能,如果您熟悉 KUKA.SystemSoftware 和 KRL(KUKA 机器人语言),您立即会有回家的感觉。
得益于我们数十年来所积累的专业知识以及客户的反馈,当前的 KSS 8.6 和 8.7 版本均为内部和外部反馈的结果。结合行指令、基于项目的工程设计和独立于项目的在线编程,清楚地说明了 KUKA 在开发 KSS 的过程中听取了用户的建议和愿望。
- KUKA.Ikarus T3 防病毒解决方案
- KUKA.CPC - KUKA 自己的白名单方法
- 限制使用 KUKA 控制器上的 USB 端口的选项
使用 KUKA.Userkey 的附加登录方法
KUKA.HMI 产品系列可以在两个不同复杂程度上显示客户特定界面。
从创建自己的客户专用软件包,到可视化显示和仿真加工过程,再到评估整个机器人单元: