直观的互动界面
用户界面 (User Interface) 可以使用户创建其自己的、量身定制的工艺程序用户界面,其中包括行指令、状态键、信息和按钮。通过直观操作的编辑器,只需几个步骤即可在 KUKA.WorkVisual 中创建功能,甚至以脚本格式创建整个操作流程。即使您不具备专业编程知识也能快速上手。例如,在配置状态键之后,您只需在用户界面上按下一个按键即可打开和关闭抓手。
//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
高效且配合用户需求:软件扩展可使用户能够通过图形用户界面将量身定制的应用程序指令集成到操作设备上。即使无相关经验,也可以在新开发的编辑器中创建用户专用的行指令和状态键,从而大幅降低机器人技术的使用难度。
用户界面 (User Interface) 可以使用户创建其自己的、量身定制的工艺程序用户界面,其中包括行指令、状态键、信息和按钮。通过直观操作的编辑器,只需几个步骤即可在 KUKA.WorkVisual 中创建功能,甚至以脚本格式创建整个操作流程。即使您不具备专业编程知识也能快速上手。例如,在配置状态键之后,您只需在用户界面上按下一个按键即可打开和关闭抓手。
您可以在计算机上利用拖放功能轻松创建配置文件,并将各种设置传输到机器人控制器,然后就可以在符合工效学的手持操作设备 smartPAD 上使用所设置的功能。
此外,您还可以使用 KUKA.OptionPackageEditor 将所创建的多个 UserTech 指令包装成独立的备选软件包,并将它们默认集成到不同机器人的系统中。如此可以轻松避免复制错误。用户界面也可以在 KUKA.Sim 中使用,以便能够事先顺利地仿真新的应用程序。
您可以利用 KUKA.UserTech 创建和使用您专属的:
行指令
信息和按钮
状态键
行指令和状态键的脚本
您可以在 smartPAD 的 KUKA.HMI(KUKA 图形用户界面 (GUI))中使用 UserTech 功能。您也可以将扩展功能集成到仿真软件 KUKA.Sim 和 KUKA.WorkVisual(用于离线编程的软件包)中。
KUKA.UserTech 使得 KUKA.HMI 用户界面更加完善,有助于人机互动发挥较高效率。人机界面的个性化设计与灵活的图形用户界面携手并进。