高效、快速、安全、环保:自动化技术优化了电池生产
锂离子电池需求不断激增。无论是智能手机、平板电脑,还是电动汽车:没有电池,一切都无法运转。因此,所需的电池产量正在迅速攀升。解决方案就在于自动化。电池的生产技术要求严苛,而且其前提条件必须符合高安全标准。采用自动化技术是实现必要的生产高速的最佳途径。除了机器人技术和专业知识之外,KUKA 还为电池生产的每个单独流程步骤提供客户定制的整体方案。
//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
从单个电池单元到电池组成品的组装:KUKA 在该领域积累了多年专业知识,涵盖了电池生产设备制造的整个价值链,并提供与之匹配的自动化解决方案。
“Cell-to-Pack”(电池单元到电池组)技术 (CTP),亦称“Module-to-Body”(模块到车身)或“Cell-to-Body”(电池单元到车身),是电动汽车电池和其他电池系统生产中的一种特殊工艺。单个电池单元直接组合成完整的电池组并集成到最终产品中。这样可以舍弃各种紧固材料,并提升电池组的能量密度。在生产和组装方面,KUKA 支持生产设备的创新开发,以便将相应的电池设计最佳地集成到车身中。例如,得益于广泛的技术产品组合,可以转动车身并将电池放置和连接到难以接近的地方。KUKA 在 CTP 领域研发了相应的解决方案,并利用了其在电动汽车电池单元生产和电池组组装方面的经验。
特别是在全球范围内的锂离子电池生产中,开发经济高效的、可持续的再利用、回收和原材料回收方案的需求日益增加。KUKA 积极开展研究,以便在规划过程中就可能的可持续电池生产和供应链 (Supply Chain) 方案向客户提供建议。一方面,合适的电池设计和正确的组件可以确保模块在 KUKA 设计和建造的回收设备中被无损坏地拆除,然后进入第二个生命周期和再利用。此时,结合各种先进工艺,确保以最佳方式拆解电池组。另一方面,我们与客户一起开发方便电池拆解的设计,以提高可回收性。这样可以更容易地回收锂、钴、镍、锰等原材料。