由用户为用户而设计
iiQKA.OS 的核心价值在于基于强大架构的用户友好性,在整个客户使用过程中展现易于上手、可靠性能和便捷操作等优势。因此,KUKA 会与用户密切合作,在每个开发阶段对整个系统进行审查。为了不断地从客户体验中汲取经验,KUKA 已实施结构经过精心设计的反馈系统。拥有此类宝贵见解,KUKA 能够使机器人软件、硬件和服务更好地适应用户的需求,从而确保 iiQKA.OS 和 iiQKA Ecosystem 可以完美配合,共同打造最佳的机器人使用体验。结合使用快速定期的功能更新,可以始终确保客户能够使用最新功能与改进。