KUKA 是生产各种锂离子电池单元的创新型自动化合作伙伴
从电动汽车到消费电子产品
锂离子蓄电池以其高能量密度而变得越来越重要。然而,不断增长的需求量,可能给您的企业带来了挑战。作为可靠且经验丰富的合作伙伴,KUKA 在欧洲、美国、中国和世界其他地方为您提供经过认证的特定产品和个性化定制服务。我们提供工艺知识和创新的机器人技术,致力于满足电动汽车制造商和便携式电子产品生产商的要求。
//Baidu online customer service tool used to receive online consultation
KUKA 干燥室机器人和洁净室机器人通过了认证,公司累积了数十年深厚的经验并提供全方位服务,为您打造电池单元自动化生产的经济型方案:无论是软包电池、方形电池,还是圆柱形电池。
锂离子蓄电池以其高能量密度而变得越来越重要。然而,不断增长的需求量,可能给您的企业带来了挑战。作为可靠且经验丰富的合作伙伴,KUKA 在欧洲、美国、中国和世界其他地方为您提供经过认证的特定产品和个性化定制服务。我们提供工艺知识和创新的机器人技术,致力于满足电动汽车制造商和便携式电子产品生产商的要求。
适用于未来电动汽车的电池单元
电动汽车主要采用锂离子技术的圆柱形电池、方形电池和软包电池。我们为电动汽车企业提供从电池生产到洁净室的广泛专业知识,以及高负载和工作范围大的机器人综合产品组合。我们的业务遍及欧洲乃至全球。这些都是从电池单元开始实现电池自动化生产的重要前提条件。不仅汽车行业的客户从中受益,电动自行车、电动踏板车和摩托车以及船舶和飞机的制造商也受益颇多。全自动化的实现,可以避免员工在干燥室中面临的健康风险。
利用机器人技术提高消费电子产品的质量
我们的小型机器人(KR DELTA、KR SCARA 和 KR AGILUS)和协作机器人应用灵活,多年来已成功为 3C 电子产业提供技术支持。此外,我们还提供专业知识,以协助生产更小型的电池单元,用于笔记本电脑、平板电脑、智能手机和其他小型设备中的电池。我们的自动化解决方案包括洁净室解决方案、高精度、快速的循环时间以及较小的占地面积,为消费电子产品创造了显著优势。
用于工具的高性能蓄电池
从锯到螺丝刀再到钻头:配备高性能蓄电池的工具是大势所趋。电动工具内置的蓄电池系统特点是容量加大和性能提高、充电速度加快和使用寿命延长。KUKA 还为此提供了自动化生产解决方案:我们的机器人具有高精度的特点,这使得生产公差很低。因此可以生产出持久耐用的电池,尤其适用于高品质产品。
储能系统实现电力的可持续使用
特别在可再生能源领域,包括电动汽车续航,储能系统 (ESS) 扮演着决定性的角色。电池组采用模块化结构设计,可以根据需要加装或更换模块,并且可以针对特定应用配置 ESS。KUKA 提供软件和占地面积小的机器人助力企业开发这类电池新技术,以期未来更广泛地应用于电动汽车蓄电池。
机器人用于装卸以及搬运(锂离子)电池。它们适应特定的环境要求,是专为洁净室和干燥室而设计的。由于电池材料必须防潮,因此我们的机器人可以在低于 0.04% 的空气湿度条件下进行生产作业,而机器人密封件在这种环境中不会脆化。此外,为了防止电池材料受到颗粒排放的影响,我们的洁净室机器人和干燥室机器人还采用了特殊的结构设计。
→ KUKA.AppTech:在应用环境中为 KUKA 机器人进行编程
→ KUKA.RobotSensorInterface:工业机器人与其传感系统之间的通信接口
→ KUKA.LaserTech:激光焊接系统和激光切割系统与机器人控制器的连接
→ KUKA.RoboSpin:经济高效的铝连接件点焊技术
→ KUKA.PLC mxAutomation:PLCopen 认证的通用 PLC 接口
→ KUKA.SafeOperation:以安全为导向的机器人工作空间监控
→ KUKA.ForceTorqueControl:对机器人运动的过程力和过程扭矩进行编程
→ KUKA.GripperSpotTech:工作环境中工具和抓手的控制
→ KUKA.SeamTech:查找和跟踪激光焊和气体保护焊应用的焊缝
→ KUKA.VisionTech:2D 物体识别、代码和 OCR 识别及质检
→ KUKA.RoboTeam:团队中最多 4 台机器人可协作工作,以及同步工件变位机或机器人直线轴等附加轴运动系统
→ KUKA iiQoT:用于数字化电池单元生产的工业物联网平台