KR CYBERTECH nano ARC als Edition Roboter: Kostengünstiger Einstieg in die Schweißautomation

Einfache Schweißprozesse bieten die Möglichkeit, entsprechende Roboter kostenoptimal einzusetzen. Genau an diesem Punkt setzt die Edition Variante des KR CYBERTECH nano ARC an. Edition Roboter ist konzipiert für einfaches Lichtbogenschweißen in hochdynamischen, preissensitiven Märkten – und erleichtert Neukunden damit den Einstieg in die Automatisierung. Der KR CYBERTECH nano ARC HW Edition Roboter ist in zwei Reichweiten 1.440 mm und 2.010 mm erhältlich. Er bietet eine doppelseitig gelagerte Hohlwellenhand und eine Wiederholgenauigkeit von 0,04 mm. KUKA setzt auch beim Edition Roboter auf die neueste Steuerungsgeneration KR C5 sowie auf passende Softwarepakete.