KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - 1989 Mit neuen Robotern zum Erfolg KUKA Industrieroboter - 1989 Mit neuen Robotern zum Erfolg
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupUnternehmenKUKA Robot GroupHistory1989 Mit neuen Robotern zum Erfolg
Unternehmen
Referenzkunden
Karriere
KUKA Robot Group
History
KUKA AG
Awards
KUKA weltweit
Presse/Events
Produkte
Lösungen
Customer Services
Training
Vertrieb

Historie

   
1989 Mit neuen Robotern zum Erfolg
Neue Industrieroboter-Generation
Neue Industrieroboter-Generation
Eine erstmals auf der Hannover Messe ’89 vorgestellte neue Industrieroboter-Generation sorgt im In- und Ausland für Aufsehen. Ausgerüstet mit neuen bürstenlosen Antriebsmotoren zeichnen sie sich durch einen sehr niedrigen Wartungsaufwand und durch eine hohe technische Verfügbarkeit aus. Je nach Baugröße sind Traglasten von 8 und bis 240 kg möglich.
Zeitgeschehen
1989: Der in Alaska auf Grund gelaufene Großtanker Exxon Valdez verseucht mit 44.000 Tonnen ausgelaufenem Öl 1.100 km Küstenlandschaft.

1990: Die Mauer fällt. Deutschland ist wiedervereinigt.