Zum 1. Januar 1996 wird die KUKA Schweissanlagen + Roboter GmbH in zwei jeweils eigenständig am Markt operierende Gesellschaften, die KUKA Roboter GmbH und die KUKA Schweissanlagen GmbH, aufgegliedert.
Die KUKA Roboter GmbH startet mit rund 250 Mitarbeitern und erreicht eine Roboter-Produktionszahl von 4.000 Stück.
Roboter-Revolution aus Augsburg
Auf dem jährlichen Weltmarkt der Technik, der Hannover Messe, kann die KUKA Roboter GmbH mit vielbeachteten Neuerungen aufwarten.
Eine Steuerung auf PC-Basis und eine für jeden Anwender verständliche Benutzerführung unter Windows - KUKA setzt mit nützlichen Neuerungen wieder einmal die Maßstäbe in der Robotertechnik. Hervorzuheben ist dabei ein Bedienungsgerät für Steuerungs- und Programmiertätigkeiten, in das eine so genannte 6D-Maus integriert ist.