KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - And the winners are... KUKA Industrieroboter - And the winners are...
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupPresse/EventsNewsAnd the winners are...
Unternehmen
Presse/Events
News
Produkt News
Messen/Events
Links
Specials
Produkte
Lösungen
Customer Services
Training
Vertrieb

And the winners are...

   
„red dot“: KUKA Roboter räumen Preise ab
KR 16
KR 16
Augsburg, April 2008 – Der „red dot award“ ist nicht nur in Designer Kreisen weltweit anerkannt. Deshalb ist KUKA Roboter besonders stolz, diese Auszeichnung zum wiederholten Male bekommen zu haben. Gleich zwei Produkte des bayrischen Industrieroboteranbieters wurden in diesem Jahr mit dem „red dot award: product design“ ausgezeichnet. Schwerlastprofi KR 1000 titan schafft es nach seinem spektakulären Eintrag ins Guinessbuch der Rekorde gleich zum zweiten Mal ins Rampenlicht, das er sich diesmal mit  KR 16 teilt.
KR 1000 titan
KR 1000 titan
Seit 1995 markiert das Design Zentrum Nordrhein Westfalen international herausragendes Produktdesign mit seinem berühmten Punkt, dem „red dot“ und verleiht ihm damit ein weltweit anerkanntes Qualitätssiegel. Nachdem bereits einige andere KUKA Roboter - KR 150 K, KR 180 K, KR 210 K (aus der Serie 2000) - im Jahr 2002 ausgezeichnet wurden, zählen nun auch der KR 16 und der KR 1000 titan zu den Gewinnern.
CEnge Verknüpfung zwischen Design- und Ingenieurs- Know-how
Die Auszeichnung ist das Ergebnis einer engen Verknüpfung von Design- Know-how und Ingenieurs-Kunst. Bei der Entwicklung neuer KUKA Produkte wird Design-Experte Mario Selic schon in einem sehr frühen Stadium hinzugezogen. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit kann sich sehen lassen.
KUKA Qualität bringt Sieg
Beurteilt wurden die 3.203 zum Wettbewerb eingereichten Produkte nicht nur nach Design-Aspekten, sondern auch nach Kriterien wie Innovationsgrad, Ergonomie und ökologischer Verträglichkeit. KR 16 bestach zum Beispiel aufgrund seiner sehr geringen Partikelemission, seiner Vielseitigkeit und Flexibilität. KR 1000 titan überzeugte durch enorme Power. Schlanke, kraftvolle Formen standen bei der Jury ganz hoch im Kurs. Neben der visuellen Anmutung bieten beide Roboter eine hohe Lebensdauer und die gewohnte KUKA Roboter Qualität.
Für KUKA Roboter bedeutet die hohe Designauszeichnung eine erneute Bestätigung der eigenen Kreativität, Innovationskraft und Technologieführerschaft. Seit jeher ist es Anspruch und Motivation des Unternehmens, seinen Kunden mit jedem einzelnen Produkt einen Mehrwert an Service, Qualität und Leistung zu bringen. Wenn diese Zielsetzung zu  einer Auszeichnung verhilft, umso besser.
Erscheinungstermin:

06.05.2008

Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter
KUKA Robot Group
Leiter Unternehmens- kommunikation
Jürgen Schulze-Ferebee
Tel.: +49 821 4533–3318
presse@kuka.com