KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KL 1000 KUKA Industrieroboter - KL 1000
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteUnd mehrLineareinheitenKL 1000
Unternehmen
Presse/Events
Produkte
Industrieroboter
Steuerungen
Software
Und mehr
Lineareinheiten
Positionierer
Energiezuführung
Roboter Systeme
Lösungen
Customer Services
Training
Vertrieb

KL 1000

   

KUKA Lineareinheiten sind translatorische Bewegungseinheiten. Diese können eingesetzt werden zur Vergrößerung des Arbeitsraums oder aber auch um Werkstücke/Werkzeuge im Arbeitsbereich der Roboter zu bewegen, z.B. Bestückung mehrerer Maschinen oder Vorrichtungen, Kommissionierung aus Palettenreihen, Arbeiten an großen Bauteilen usw. Die Ansteuerung der Lineareinheit ist als mathematisch gekoppelte Aches in der Robotersteuerung integriert, eine weitere Steuerung ist somit nicht erforderlich.

Grunddaten
Traglast                        1000 kg
Wiederholgenauigkeit     <±0,02 mm
Geschwindigkeit             1,41 m/s
Weitere Daten
Gewicht                         Hubabhängig
Einbaulagen                   Boden, Decke
Robotertypen                 KR 30 - KR 60
Nennhub                        1,2 - 30,2 m
                                    Abstufung 500 mm
Varianten
Boden
Decke
Abgedeckt
Spiegelbild
KL 1000
Weitere Informationen
Datenblatt KL 1000
Datenblatt KL 1000 C
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Roboter

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenSonstige HandhabungsoperationenSchweißen und Löten
Metalldruckgussmaschinen, GießereianlagenKunststoff- verarbeitungsmaschinenSchmiede-Anlagen
Umformende WerkzeugmaschinenSpanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen Maschinen
Messen, Testen und Prüfen