KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KL 250-2 KUKA Industrieroboter - KL 250-2
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteUnd mehrLineareinheitenKL 250-2
Unternehmen
Presse/Events
Produkte
Industrieroboter
Steuerungen
Software
Und mehr
Lineareinheiten
Positionierer
Energiezuführung
Roboter Systeme
Lösungen
Customer Services
Training
Vertrieb

KL 250-2

   

KUKA Lineareinheiten sind translatorische Bewegungseinheiten. Diese können eingesetzt werden zur Vergrößerung des Arbeitsraums oder aber auch um Werkstücke/Werkzeuge im Arbeitsbereich der Roboter zu bewegen, z.B. Bestückung mehrerer Maschinen oder Vorrichtungen, Kommissionierung aus Palettenreihen, Arbeiten an großen Bauteilen usw. Die Ansteuerung der Lineareinheit ist als mathematisch gekoppelte Aches in der Robotersteuerung integriert, eine weitere Steuerung ist somit nicht erforderlich.

Grunddaten
Traglast                        250 kg
Wiederholgenauigkeit     <±0,02 mm
Geschwindigkeit             1,47 m/s
Weitere Daten
Gewicht                         Hubabhängig
Einbaulagen                   Boden, Decke
Robotertypen                 KR 6 - KR 16
Nennhub                        1,1 - 30,1 m
                                    Abstufung 500 mm
Varianten
Boden
Decke/Portal
Abgedeckt
Spiegelbild
KL 250-2
Weitere Informationen
Datenblatt KL 250-2 (Boden)
Datenblatt KL 250-2 (Decke)
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Roboter

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenSonstige HandhabungsoperationenSchweißen und Löten
Metalldruckgussmaschinen, GießereianlagenKunststoff- verarbeitungsmaschinenSchmiede-Anlagen
Umformende WerkzeugmaschinenSpanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen Maschinen
Messen, Testen und Prüfen