KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - Doppelwendepositionierer Horizontal KUKA Industrieroboter - Doppelwendepositionierer Horizontal
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteUnd mehrPositioniererDoppelwendepositionierer Horizontal
Unternehmen
Presse/Events
Produkte
Industrieroboter
Steuerungen
Software
Und mehr
Lineareinheiten
Positionierer
Energiezuführung
Roboter Systeme
Lösungen
Customer Services
Training
Vertrieb

Doppelwendepositionierer Horizontal

   

Dieses Positionierer Paket umfasst das Zusatzachspaket mit sicherer Technik, dem benötigten Aufsatzschrank, einen Doppelwendepositionierer horizontal, sowie die benötigten Motor- und Resolverleitungen. Der maximale Planscheibenabstand beträgt dabei 4500 mm, der maximale Werkzeugradius beträgt 800 mm. Angeboten werden diese Pakete in den vier verschiedenen Traglastklassen 250  kg, 500 kg, 750 kg und 1000 kg. Der Positionierer kann mit jedem beliebigen KUKA Roboter kombiniert werden.

Varianten
  • KPF3-H2H250
  • KPF3-H2H500S
  • KPF3-H2H500
  • KPF3-H2H750
  • KPF3-H2H1000
Technische Daten
Nenntraglasten                  250 kg - 1000 kg
Max. Planscheibenabstand  4500 mm
Weitere Informationen
Broschüre (PDF)
KPF3-H2H250 Datenblatt
KPF3-H2H500S Datenblatt
KPF3-H2H500 Datenblatt
KPF3-H2H750 Datenblatt
KPF3-H2H1000 Datenblatt
Spezifikation (PDF)