KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - Doppelwendepositionierer Vertikal KUKA Industrieroboter - Doppelwendepositionierer Vertikal
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteUnd mehrPositioniererDoppelwendepositionierer Vertikal
Unternehmen
Presse/Events
Produkte
Industrieroboter
Steuerungen
Software
Und mehr
Lineareinheiten
Positionierer
Energiezuführung
Roboter Systeme
Lösungen
Customer Services
Training
Vertrieb

Doppelwendepositionierer Vertikal

   

Dieses Positionierer Paket umfasst das Zusatzachspaket mit sicherer Technik, dem benötigten Aufsatzschrank, einen Doppelwendepositionierer vertikal, sowie die benötigten Motor- und Resolverleitungen. Der maximale Planscheibenabstand beträgt dabei 2600 mm, der maximale Werkzeugradius beträgt 800 mm. Angeboten werden diese Pakete in den vier verschiedenen Traglastklassen 250  kg, 500 kg, 750 kg und 1000 kg. Der Positionierer kann mit jedem beliebigen KUKA Roboter kombiniert werden.

Varianten
  • KPF3-V2H250
  • KPF3-V2H500
  • KPF3-V2H750
  • KPF3-V2H1000
Technische Daten
Nenntraglasten                  250 kg - 1000 kg
Max. Planscheibenabstand  2600 mm
Weitere Informationen
Broschüre (PDF)
KPF3-V2H250 Datenblatt
KPF3-V2H500 Datenblatt
KPF3-V2H750 Datenblatt
KPF3-V2H1000 Datenblatt
Spezifikation (PDF)