KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - Energiezuführung KUKA Industrieroboter - Energiezuführung
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteUnd mehrEnergiezuführung
Unternehmen
Presse/Events
Produkte
Industrieroboter
Steuerungen
Software
Und mehr
Lineareinheiten
Positionierer
Energiezuführung
Roboter Systeme
Lösungen
Customer Services
Training
Vertrieb

Energiezuführung

   
Die integrierte Energiezuführung führt die Schlauchpakete enger am Roboter als andere Konstruktionen, lässt dem Roboter völlige Bewegungsfreiheit und reduziert die Abnutzung der Kabel auf ein Minimum.
Leistungsmerkmale (Achsen 1 bis 3)
  • KUKA Energiezuführungen sind kompakt und brauchen keine Extra-Stellfläche
  • Sie verlaufen durchgängig vom Fuß bis auf den Arm
  • Sie werden durch den Körper geführt
  • Ab dem Karussell sind sie hervorragend von außen zugänglich
  • Der Roboter hat volle Bewegungsfreiheit
  • Sie bieten eine hohe Lebensdauer (wie die bisherige A1 EZ)
Leistungsmerkmale (Achsen 3 bis 6)
  • Das Paket ist in nur 10 Minuten ausgetauscht
  • Auch hier wird alles eng und kompakt am Körper geführt
  • Die Störkontur ist minimal, das Paket ist offline programmierbar
  • Die Verschleißlänge ist reduziert, dies garantiert längere Lebensdauer
  • Kabel und Schläuche können einzeln ausgewechselt werden
  • Die Folgekosten werden somit auf ein Minimum gesenkt
  • Das Paket ist auf die Umgebung hin optimal einstellbar
  • Applikationen sind via Schnittstelle A3 auch auf dem Arm integrierbar
Weitere Informationen
Produktbroschüre (PDF)
Energiezuführung