Die integrierte Energiezuführung führt die Schlauchpakete enger am Roboter als andere Konstruktionen, lässt dem Roboter völlige Bewegungsfreiheit und reduziert die Abnutzung der Kabel auf ein Minimum.
  | Leistungsmerkmale (Achsen 1 bis 3) |
 |
- KUKA Energiezuführungen sind kompakt und brauchen keine Extra-Stellfläche
- Sie verlaufen durchgängig vom Fuß bis auf den Arm
- Sie werden durch den Körper geführt
- Ab dem Karussell sind sie hervorragend von außen zugänglich
- Der Roboter hat volle Bewegungsfreiheit
- Sie bieten eine hohe Lebensdauer (wie die bisherige A1 EZ)
|
 |
  | Leistungsmerkmale (Achsen 3 bis 6) |
 |
- Das Paket ist in nur 10 Minuten ausgetauscht
- Auch hier wird alles eng und kompakt am Körper geführt
- Die Störkontur ist minimal, das Paket ist offline programmierbar
- Die Verschleißlänge ist reduziert, dies garantiert längere Lebensdauer
- Kabel und Schläuche können einzeln ausgewechselt werden
- Die Folgekosten werden somit auf ein Minimum gesenkt
- Das Paket ist auf die Umgebung hin optimal einstellbar
- Applikationen sind via Schnittstelle A3 auch auf dem Arm integrierbar
|
 |
|
 |
 | | Energiezuführung |  |
|