KUKA Motion Control (KMC)

Die KUKA Steuerung – nicht nur für Roboter! Jetzt kommen auch Hersteller von Manipulatoren und Maschinenbauer in den Genuss einer industrietauglichen PC Steuerung. Ob fördern, stapeln, verpacken oder Maschinen verketten: der KUKA Steuerungs-Baukasten ermöglicht dies für kundenspezifische Kinematiken.
Leistungsmerkmale
  • Einbindung in überlagerte Steuerungsstrukturen ist problemlos möglich
  • Achsinterpolation, elektr. Königswelle, Master-Slave-Koppelung uvm. sind integraler Bestandteil
  • Freie Feldbus-Auswahl
  • Von Soft-SPS bis OPC läuft alles über eine Plattform
  • Mit integrierter Soft-SPS kann die KUKA PC-Steuerung auch die gesamte Fertigungszelle steuern
  • Integrierte Sicherheits-Funktionen wie Anti-Collision erhöhen die Verfügbarkeit
  • Steigerung der Verfügbarkeit durch Internet-Ferndiagnose
  • Office-Anbindung über PC: Offline-Programmierung und Auswertung der Daten ist kein Problem mehr
  • Funktionalitäten sind jederzeit erweiterbar
  • Optimale Systemintegration aus einer Hand
  • integrierte Disketten- und CD-ROM-Laufwerke
Weitere Informationen
Produktbroschüre (PDF)
Der Baukasten für Ihre Automatisierung

URL:
http://www.kuka.com/de/products/controllers/kmc/start.htm
© KUKA Roboter GmbH
Alle Rechte vorbehalten