KUKA Roboter Steuerung (KR C)

Die KR C Robotersteuerung erleichtert die Programmierung durch die Microsoft-Windows-Oberfläche. Sie ist erweiterbar, per Bus in Netzwerke integrierbar und enthält vorgefertigte Software-Pakete - alles Faktoren, die für die Zukunft in der Automatisierung stehen.
Leistungsmerkmale
  • Offene, netzwerkfähige PC-Technologie
  • 2 freie Steckplätze für Zusatzachsen 
  • Standardmäßig Device Net und Ethernet Steckplätze für gängige Bussysteme (z.B. INTERBUS, PROFIBUS, DeviceNet)
  • Fahrprofilfunktion für optimales Zusammenspiel zwischen den einzelnen Robotermotoren und deren Geschwindigkeit
  • Disketten- und CD-ROM-Laufwerk für die Datensicherung
  • Möglichkeiten wie Ferndiagnose via Internet
    Einfache Bedienung und Programmierung über KUKA-Control-Panel (KCP) mit Windows Bedienoberfläche
  • Kompakter Steuerschrank
  • Ergonomisch gestaltetes KUKA Control Panel (KCP)
Weitere Informationen
Steuerung und Software (PDF)

KR C2
Produktbroschüre KR C2 (PDF)
Spezifikation KR C2 (PDF)
Datenblatt KR C2 (PDF)

KR C3 (spezielle Robotersteuerung für den KR 3)
Spezifikation KR C3 (PDF)
Datenblatt KR C3 (PDF)

KR C2 Steuerschrank

URL:
http://www.kuka-robotics.com/de/products/controllers/kr_c/start.htm
© KUKA Roboter GmbH
Alle Rechte vorbehalten