Durch ihren Traglastbereich bis 1000 kg können sie z. B. Seitenwände im Automobilrohbau handhaben oder als Palettiervariante Aufgaben in der Getränke- und Baustoffindustrie übernehmen.
KR 360-2Unter anderem in der Getränkeindustrie entlastet der Roboter die Mitarbeiter von körperlich anstrengenden, monotonen und mit Verletzungsgefahr verbundenen Tätigkeiten. ...mehrKR 360 450-2 PAOb palettieren oder depalettieren, ob sortenrein oder gemischt, ob Karton oder Kunststoffbehälter - der KR 360 450-2 PA erfüllt auch Ihre Anforderungen. ...mehrKR 360 L150-2 PDurch Ihre enorme Reichweite eignen sich unsere Pressenverketter hervorragend für das Be- und Entladen auch gröerer Teile in Pressenverkettungen. ...mehrKR 500-2Der KR 500-2 steht für wesentlich mehr Traglast, für einen merklich vergrößerten Arbeitsraum und für eine beträchtliche Verlängerung der Referenz-Schwerpunktabstände. ...mehrKR 500 570-2 PAMit einer Traglast von bis zu 570 kg ist der KR 500 570-2 PA der Champion unter den Schwergewichtlern. ...mehrKR 1000 titanDer KR 1000 titan ist der stärkste und größte 6-Achs Roboter der am Markt erhältlich ist. Mit einer Traglast von bis zu 1000 kg wird er vor allem in der Glas-, Gießerei-, Baustoff-, oder Automobilindustrie eingesetzt. ...mehr
BroschüreKUKA Schwerlastroboter (PDF)