|
Der KR 1000 titan ist der stärkste und größte 6-Achs Roboter der am Markt erhältlich ist. Mit einer Traglast von bis zu 1000 kg wird er vor allem in der Glas-, Gießerei-, Baustoff-, oder Automobilindustrie eingesetzt.
| Traglast 1000 kg Zusatzlast 50 kg |  |
| | Max. Reichweite 3202 mm |  |
 | Weitere Daten und Ausführungen |  |  |
| Anzahl der Achsen 6 Wiederholgenauigkeit <±0,2 mm Gewicht 4950 kg Einbaulagen Boden |  |
|
 |
|