KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 360-2 KUKA Industrieroboter - KR 360-2
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterSchwerlastKR 360-2
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
KR 360-2

   

Unter anderem in der Getränkeindustrie entlastet der Roboter die Mitarbeiter von körperlich anstrengenden, monotonen und mit Verletzungsgefahr verbundenen Tätigkeiten.

Lasten
Traglast                        240/280/360 kg
Zusatzlast                     50 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            3326/3076/2826mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,15 mm
Gewicht                        2385/2370/2350 kg
Einbaulagen                  Boden, Decke

Foundry
Palettierer
KUKA Roboter KR 360-2
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Schwerlast (360-1000 kg)

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
PunktschweißenLaserschweißenSonstiges Schweißen
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
LaserschneidenWasserstrahlschneidenMechanisches Bearbeiten
Sonstiges BearbeitenMontierenBefestigen
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenSchmiede-Anlagen
Spanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen MaschinenMessen, Testen und Prüfen