|
Der KR 500-2 steht für wesentlich mehr Traglast, für einen merklich vergrößerten Arbeitsraum und für eine beträchtliche Verlängerung der Referenz-Schwerpunktabstände. Außerdem reduziert die eng anliegende beziehungsweise integrierte Energiezuführung die Störkonturen, so dass die Stellfläche des Roboters deutlich besser nutzbar ist.
|
- Traglast 340/420/500 kg
Zusatzlast 50 kg |  |
|
- Max. Reichweite 3326/3076/2826mm
|  |
 | Weitere Daten und Ausführungen |  |  |
|
- Anzahl der Achsen 6
Wiederholgenauigkeit <±0,15 mm Gewicht 2385/2370/2350 kg Einbaulagen Boden, Decke
Foundry Palettierer |  |
|
 |
|