KR 500-2

KR 500-2

   

Der KR 500-2 steht für wesentlich mehr Traglast, für einen merklich vergrößerten Arbeitsraum und für eine beträchtliche Verlängerung der Referenz-Schwerpunktabstände. Außerdem reduziert die eng anliegende beziehungsweise integrierte Energiezuführung die Störkonturen, so dass die Stellfläche des Roboters deutlich besser nutzbar ist.

Lasten
Traglast                        340/420/500 kg
Zusatzlast                     50 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            3326/3076/2826mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,15 mm
Gewicht                        2385/2370/2350 kg
Einbaulagen                  Boden, Decke

Foundry
Palettierer
KUKA Roboter KR 500-2
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Schwerlast (360-1000 kg)

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
PunktschweißenLaserschweißenSonstiges Schweißen
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
LaserschneidenWasserstrahlschneidenMechanisches Bearbeiten
Sonstiges BearbeitenMontierenBefestigen
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenSchmiede-Anlagen
Spanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen MaschinenMessen, Testen und Prüfen
Für diesen Einsatzbereich geeignet
Nach Beratung mit KUKA
Für diesen Einsatzbereich nicht geeignet


URL:
http://www.kuka.com/de/products/industrial_robots/heavy/kr500_2/start.htm
© KUKA Roboter GmbH
Alle Rechte vorbehalten