KR 500 570-2 PA

KR 500 570-2 PA

   

Mit einer Traglast von bis zu 570 kg ist der KR 500 570-2 PA der Champion unter den Schwergewichtlern. Mit drei verschiedenen Palettieralgorithmen für sortenreine und gemischte Palettierung bieten wir Ihnen das gesamte Spektrum für Ihre Palettieranwendungen.

Lasten
Traglast                        420/480/570 kg
Zusatzlast                     50 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            3326/3076/2826mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,15 mm
Gewicht                        2385/2370/2350 kg
Einbaulagen                  Boden

Basismodell
Foundry
KUKA Roboter KR 500 570-2 PA
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Palettierer

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenHandhaben an anderen Maschinen
Palettieren  
Für diesen Einsatzbereich geeignet
Nach Beratung mit KUKA
Für diesen Einsatzbereich nicht geeignet


URL:
http://www.kuka-robotics.com/de/products/industrial_robots/heavy/kr500_570_2_pa/start.htm
© KUKA Roboter GmbH
Alle Rechte vorbehalten