KR 100-2 PA

KR 100-2 PA

   

Der packt entschieden mehr! Der neue KUKA Palettierroboter erreicht auf Europaletten Netto-Stapelhöhen bis zu 3 m. Neueste Materialien (Kohlenstofffaser-Verbundswerkstoff CFK) machen ihn extrem leicht - bei gleichzeitig hoher Steifigkeit.

Lasten
Traglast                        100 kg
Zusatzlast                     50 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            3200 mm
Weiter Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         4
Wiederholgenauigkeit     <±0,25 mm
Gewicht                        1200 kg
Einbaulagen                  Boden
KUKA Roboter KR 100-2 PA
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Palettierer

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenHandhaben an anderen Maschinen
Palettieren  
Für diesen Einsatzbereich geeignet
Nach Beratung mit KUKA
Für diesen Einsatzbereich nicht geeignet


URL:
http://www.kuka-robotics.com/de/products/industrial_robots/high/kr100_2_pa/start.htm
© KUKA Roboter GmbH
Alle Rechte vorbehalten