KR 120-2 P (Serie 2000)

KR 120-2 P (Serie 2000)

   

Durch Ihre enorme Reichweite eignen sich unsere Pressenverketter hervorragend für das Be- und Entladen auch größerer Teile in Pressenverkettungen.

Lasten
Traglast                        120 kg
Zusatzlast                     50 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            3500 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,2 mm
Gewicht                        1500 kg
Einbaulagen                  Boden
KUKA Roboter KR 120-2 P (Serie 2000)
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Pressenverketter

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenUmformende Werkzeugmaschinen
Handhaben an anderen Maschinen  
Für diesen Einsatzbereich geeignet
Nach Beratung mit KUKA
Für diesen Einsatzbereich nicht geeignet


URL:
http://www.kuka.comhttp://www.kuka-robotics.com/de/products/industrial_robots/high/kr120_2_p/start.htm
© KUKA Roboter GmbH
Alle Rechte vorbehalten