KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 140 comp KUKA Industrieroboter - KR 140 comp
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterHohe TraglastKR 140 comp
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
KR 140 comp

   

Aufgrund seiner Vielseitigkeit und Flexibilität ist der KR 140 comp in den meisten Branchen der verarbeitenden Industrie zu Hause – sowohl in der Automobilzulieferindustrie als auch in der allgemeinen Industrie.

Lasten
Traglast                        140/120/100 kg
Zusatzlast                     100 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            2400/2600/2800 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,15 mm
Gewicht                        1155/1165/1170 kg
Einbaulagen                  Boden
KUKA Roboter KR 140 comp
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Hohe Traglast (100-240 kg)

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
PunktschweißenLaserschweißenSonstiges Schweißen
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
LaserschneidenWasserstrahlschneidenMechanisches Bearbeiten
Sonstiges BearbeitenMontierenBefestigen
Einlegen, BestückenServiceanwendungenSonstige Anwendungen
Spanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen MaschinenMessen, Testen und Prüfen