KR 140 comp

KR 140 comp

   

Aufgrund seiner Vielseitigkeit und Flexibilität ist der KR 140 comp in den meisten Branchen der verarbeitenden Industrie zu Hause – sowohl in der Automobilzulieferindustrie als auch in der allgemeinen Industrie.

Lasten
Traglast                        140/120/100 kg
Zusatzlast                     100 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            2400/2600/2800 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,15 mm
Gewicht                        1155/1165/1170 kg
Einbaulagen                  Boden
KUKA Roboter KR 140 comp
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Hohe Traglast (100-240 kg)

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
PunktschweißenLaserschweißenSonstiges Schweißen
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
LaserschneidenWasserstrahlschneidenMechanisches Bearbeiten
Sonstiges BearbeitenMontierenBefestigen
Einlegen, BestückenServiceanwendungenSonstige Anwendungen
Spanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen MaschinenMessen, Testen und Prüfen
Für diesen Einsatzbereich geeignet
Nach Beratung mit KUKA
Für diesen Einsatzbereich nicht geeignet


URL:
http://www.kuka-robotics.com/de/products/industrial_robots/high/kr140_comp/start.htm
© KUKA Roboter GmbH
Alle Rechte vorbehalten