|
Aufgrund seiner Vielseitigkeit und Flexibilität ist der KR 140 comp in den meisten Branchen der verarbeitenden Industrie zu Hause – sowohl in der Automobilzulieferindustrie als auch in der allgemeinen Industrie.
| Traglast 140/120/100 kg Zusatzlast 100 kg |  |
| | Max. Reichweite 2400/2600/2800 mm |  |
 | Weitere Daten und Ausführungen |  |  |
| Anzahl der Achsen 6 Wiederholgenauigkeit <±0,15 mm Gewicht 1155/1165/1170 kg Einbaulagen Boden |  |
|
 |
|