|
KUKA Konsolroboter können in die Maschine integriert werden und damit als "Toplader" Be- und Entladetätigkeiten sowie die komplexe Nachbearbeitung der gefertigten Teile in einem einzigen Arbeitsablauf vornehmen.
|
- Traglast 110/130/150 kg
Zusatzlast 100 kg |  |
|
- Max. Reichweite 3500/3300/3100 mm
|  |
 | Weitere Daten und Ausführungen |  |  |
|
- Anzahl der Achsen 6
Wiederholgenauigkeit <±0,2 mm Gewicht 1465/1455/1445 kg Einbaulagen Boden
Basismodell Foundry |  |
|
 |
|