KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 180-2 (Serie 2000) KUKA Industrieroboter - KR 180-2 (Serie 2000)
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterHohe TraglastKR 180-2 (Serie 2000)
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
KR 180-2 (Serie 2000)

   

Der KR 180-2 (Serie 2000) ist ein Bewegungskünstler, der einen faustkugelförmigen Arbeitsraum erschließt und der für Raum und Kosten sparende Anlagenkonzepte ideal ist.

Lasten
Traglast                        180/150/130 kg
Zusatzlast                     100 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            2700/2900/3100 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,12 mm
Gewicht                        1267/1277/1285 kg
Einbaulagen                  Boden, Decke

Konsole
Foundry
KUKA Roboter KR 180-2 (Serie 2000)
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Hohe Traglast (100-240 kg)

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
PunktschweißenLaserschweißenSonstiges Schweißen
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
LaserschneidenWasserstrahlschneidenMechanisches Bearbeiten
Sonstiges BearbeitenMontierenBefestigen
Kunststoff- verarbeitungsmaschinenEinlegen, BestückenServiceanwendungen
Sonstige AnwendungenSchmiede-AnlagenSpanende Werkzeugmaschinen
Handhaben an anderen MaschinenMessen, Testen und Prüfen