KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 180-2 K (Serie 2000) KUKA Industrieroboter - KR 180-2 K (Serie 2000)
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterHohe TraglastKR 180-2 K (Serie 2000)
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
KR 180-2 K (Serie 2000)

   

In die Maschine integriert erlaubt der Einsatz der Konsolgeräte nicht nur das rasche Be- und Entladen von Maschinen, sondern beispielsweise auch die Benutzung als Trennmittelsprüher an Druckgussmaschinen. Die flexiblen Sechsachser sorgen für einen bis dato unbekannten Freiheitsgrad.

Lasten
Traglast                        100/130/150/180 kg
Zusatzlast                     100 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite / mm   3700/3500/3300/3100
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,2 mm
Gewicht / kg                 1475/1465/1455/1445
Einbaulagen                  Boden

Basismodell
Foundry
KUKA Roboter KR 180-2 K (Serie 2000)
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Konsolroboter

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
PunktschweißenLaserschweißenSonstiges Schweißen
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
LaserschneidenWasserstrahlschneidenSonstiges Bearbeiten
Kunststoff- verarbeitungsmaschinenServiceanwendungenSonstige Anwendungen
Schmiede-AnlagenSpanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen Maschinen