KR 180-2 PA

KR 180-2 PA

   

Der packt entschieden mehr! Der neue KUKA Palettierroboter erreicht auf Europaletten Netto-Stapelhöhen bis zu 3 m. Neueste Materialien (Kohlenstofffaser-Verbundswerkstoff CFK) machen ihn extrem leicht - bei gleichzeitig hoher Steifigkeit.

Lasten
Traglast                        180 kg
Zusatzlast                     50 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            3200 mm
Weiter Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         4
Wiederholgenauigkeit     <±0,25 mm
Gewicht                        1240 kg
Einbaulagen                  Boden

Arctic
KUKA Roboter KR 180-2 PA
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Palettierer

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
Schweißen und LötenSchutzgasschweißenPunktschweißen
LaserschweißenSonstiges SchweißenLöten
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
LaserschneidenWasserstrahlschneidenMechanisches Bearbeiten
Sonstiges BearbeitenMontierenBefestigen
Kunststoff- verarbeitungsmaschinenEinlegen, BestückenSonstige Montage, Demontage
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenSchmiede-Anlagen
Umformende WerkzeugmaschinenSpanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen Maschinen
Messen, Testen und PrüfenPalettieren 
Für diesen Einsatzbereich geeignet
Nach Beratung mit KUKA
Für diesen Einsatzbereich nicht geeignet


URL:
http://www.kuka.com/de/products/industrial_robots/high/kr180_2_pa/start.htm
© KUKA Roboter GmbH
Alle Rechte vorbehalten