KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 180-2 PA Arctic KUKA Industrieroboter - KR 180-2 PA Arctic
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterHohe TraglastKR 180-2 PA Arctic
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
KR 180-2 PA Arctic

   

Der frosttaugliche Palettierroboter. Eiscreme, Pizza, Fastfood, Fischfilets - Arctic schreckt vor keiner Palette zurück und sei ihr Gut noch so tief gefroren. Bis -30 Grad bringt er die volle Leistung bis 180 kg Traglast: von KUKA als Innovationsführer selbstverständlich ohne Schutzhülle und ohne Extraheizung.

Lasten
Traglast                        180 kg
Zusatzlast                     50 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            3200 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         4
Wiederholgenauigkeit     <±0,25 mm
Gewicht                        1240 kg
Einbaulagen                  Boden
Schutzklasse                 IP 65
Temperaturbereich        bis - 30 °C

Basismodell
KUKA Roboter KR 180-2 PA Arctic
Weitere Informationen
Datenblatt
CAD Daten
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Palettierer

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
Schweißen und LötenSchutzgasschweißenPunktschweißen
LaserschweißenSonstiges SchweißenLöten
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
LaserschneidenWasserstrahlschneidenMechanisches Bearbeiten
Sonstiges BearbeitenMontierenBefestigen
Kunststoff- verarbeitungsmaschinenEinlegen, BestückenSonstige Montage, Demontage
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenSchmiede-Anlagen
Umformende WerkzeugmaschinenSpanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen Maschinen
Messen, Testen und PrüfenPalettieren