KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 210-2 K (Serie 2000) KUKA Industrieroboter - KR 210-2 K (Serie 2000)
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterHohe TraglastKR 210-2 K (Serie 2000)
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
KR 210-2 K (Serie 2000)

   

KUKA Konsolroboter können in die Maschine integriert werden und damit als "Toplader" Be- und Entladetätigkeiten sowie die komplexe Nachbearbeitung der gefertigten Teile in einem einzigen Arbeitsablauf vornehmen.

Lasten
Traglast                        100/150/180/210 kg
Zusatzlast                     100 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite / mm   3900/3500/3300/3100
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,2 mm
Gewicht / kg                 1515/1465/1455/1445
Einbaulagen                  Boden

Basismodell
Foundry
KUKA Roboter KR 210-2 K (Serie 2000)
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Konsolroboter

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
PunktschweißenLaserschweißenSonstiges Schweißen
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
LaserschneidenWasserstrahlschneidenSonstiges Bearbeiten
Kunststoff- verarbeitungsmaschinenServiceanwendungenSonstige Anwendungen
Schmiede-AnlagenSpanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen Maschinen