KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 240-2 (Serie 2000) KUKA Industrieroboter - KR 240-2 (Serie 2000)
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterHohe TraglastKR 240-2 (Serie 2000)
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
KR 240-2 (Serie 2000)

   

Durch die höhere Tragfähigkeit können die Roboter der Serie 2000 schwerere Werkzeuge, wie Zangen und Greifer, tragen. Oder sie bewegen größere Lasten. Dies ermöglicht neue, kostengünstigere Fertigungskonzepte.

Lasten
Traglast                        240/210/180 kg
Zusatzlast                     100 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            2700/2900/3100 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,12 mm
Gewicht                        1267/1277/1285 kg
Einbaulagen                  Boden, Decke

Foundry
KUKA Roboter KR 240-2 (Serie 2000)
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Hohe Traglast (100-240 kg)

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
PunktschweißenLaserschweißenSonstiges Schweißen
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
LaserschneidenWasserstrahlschneidenMechanisches Bearbeiten
Sonstiges BearbeitenMontierenBefestigen
Kunststoff- verarbeitungsmaschinenEinlegen, BestückenServiceanwendungen
Sonstige AnwendungenSchmiede-AnlagenSpanende Werkzeugmaschinen
Handhaben an anderen MaschinenMessen, Testen und Prüfen