|
Aufgrund seiner Vielseitigkeit und Flexibilität ist der KR 16 in den meisten Branchen der verarbeitenden Industrie zu Hause – sowohl in der Automobil-zulieferindustrie als auch im Nicht-Automobilbereich.
|
- Traglast 16 kg
Zusatzlast 10 kg |  |
|
- Max. Reichweite 1610 mm
|  |
 | Weitere Daten und Ausführungen |  |  |
|
- Anzahl der Achsen 6
Wiederholgenauigkeit ±0,1 mm
- Gewicht 235 kg
Einbaulagen Boden, Decke, Wand
Konsole Small Foundry Reinraum |  |
|
 |
|