|
Es gibt Anwendungen, bei denen bei niedriger Traglast die Reichweite entscheidend ist. Hierfür bietet Ihnen KUKA die L-Baureihen KR 16 L6 mit bis zu 1,9 m Reichweite und KR 30 L16 mit bis zu 3,1 m Reichweite.
| Traglast 6 kg Zusatzlast 10 kg |  |
| | Max. Reichweite 1911 mm |  |
 | Weitere Daten und Ausführungen |  |  |
| Anzahl der Achsen 6 Wiederholgenauigkeit <±0,1 mm
Gewicht 240 kg Einbaulagen Variabel
Basismodell ARC-Welding |  |
|
 |
|