KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 5 arc KUKA Industrieroboter - KR 5 arc
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterNiedrige Traglast
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
KR 5 arc

   

Der neue KR 5 arc rundet das KUKA Roboterportfolio nach unten ab. Mit seiner Traglast von 5 kg eignet er sich hervorragend für standard Lichtbogenschweißaufgaben. Mit seinem attraktiven Preis und seinen kompakten Abmaßen passt er auch in Ihre Applikation. Egal ob am Boden montiert oder in Deckeneinbaulage, der KR 5 arc erledigt seine Aufgaben immer zuverlässig.

Lasten
Traglast                        5 kg
Zusatzlast                     12 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            1412 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     ± 0,1 mm
Gewicht                        127 kg
Einbaulagen                  Boden, Decke
KUKA Roboter KR 5 arc
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Trailer KR 5 arc
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: ARC-Welding Roboter

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
Schweißen und LötenSchutzgasschweißenPunktschweißen
LaserschweißenSonstiges SchweißenLöten
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
LaserschneidenWasserstrahlschneidenMechanisches Bearbeiten
Sonstiges BearbeitenMontierenBefestigen
Kunststoff- verarbeitungsmaschinenEinlegen, BestückenSonstige Montage, Demontage
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenSchmiede-Anlagen
Umformende WerkzeugmaschinenSpanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen Maschinen
Messen, Testen und PrüfenPalettieren