KR 6

KR 6

   

Der KR 6 ist ein Bewegungskünstler, der einen faustkugelförmigen Arbeitsraum erschließt und für Raum und Kosten sparende Anlagenkonzepte ideal ist.

Lasten
Traglast                        6 kg
Zusatzlast                     10 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            1611 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,1 mm
Gewicht                        235 kg
Einbaulagen                  Variabel

Konsole Small
ARC-Welding
KUKA Roboter KR 6
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Niedrige Traglast (6-16 kg)

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
MontierenBefestigenKunststoff- verarbeitungsmaschinen
Einlegen, BestückenServiceanwendungenSonstige Anwendungen
Umformende WerkzeugmaschinenSpanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen Maschinen
Messen, Testen und Prüfen  
Fr diesen Einsatzbereich geeignet
Nach Beratung mit KUKA
Für diesen Einsatzbereich nicht geeignet


URL:
http://www.kuka.com/de/products/industrial_robots/low/kr6/start.htm
© KUKA Roboter GmbH
Alle Rechte vorbehalten