KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 6 ARC KUKA Industrieroboter - KR 6 ARC
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterNiedrige TraglastKR 6 ARC
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
KR 6 ARC

   

Mit dem KR 6 ARC bietet KUKA einen speziell fürs Lichtbogenschweißen optimierten Roboter zu einem attraktiven Preis. Mit seiner Traglast von 6 kg bietet er genügend Reserven für die Montage des Schweißequipments am Roboter.

Lasten
Traglast                        6 kg
Zusatzlast                     10 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            1611 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     ± 0,1 mm
Gewicht                        235 kg
Einbaulagen                  Boden, Decke

Basismodell
KUKA Roboter KR 6 ARC
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Niedrige Traglast (6-16 kg)

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
Schweißen und LötenSchutzgasschweißenLaserschweißen
Sonstiges SchweißenLötenLackieren, Oberfläche behandeln
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenHandhaben an anderen Maschinen
Palettieren