|
Die Konsolroboter in der KS Bauform bieten auf einer Maschine montiert gegenüber den K Bauformen eine vergrößerte Arbeitsraumtiefe nach unten bei gleichzeitig verringerter Baugröße. Ein Vorteil der sich besonders beim Be- und Entladen von Maschinen, z.B. Spritzgießmaschinen, bemerkbar macht. Die kürzeren Hubwege bzw. die größere Reichweite durch das flache Grundgestell verringern die Taktzeiten beim Maschinenbeschicken.
| Traglast 6 kg Zusatzlast 10 kg |  |
| | Max. Reichweite 1801 mm |  |
 | Weitere Daten und Ausführungen |  |  |
| Anzahl der Achsen 6 Wiederholgenauigkeit <±0,1 mm
Gewicht 240 kg Einbaulagen Boden
Basismodell |  |
|
 |
|