KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - Mittlere Traglast KUKA Industrieroboter - Mittlere Traglast
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterMittlere Traglast
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
Mittlere Traglast (30 kg bis 60 kg)

   

Handhabungstätigkeiten, aber auch diffizile Aufgaben wie die Strömungsfallmessung im Windkanal oder das Nähen von Ledersitzbezügen sind beliebte Anwendungen im mittleren Traglastbereich.

KR 30-3
Der KR 30-3 ist ein Bewegungskünstler, der einen faustkugelförmigen Arbeitsraum erschließt und für Raum und Kosten sparende Anlagenkonzepte ideal ist. ...mehr
KR 30-3 KS
Die Konsolroboter in der KS Bauform bieten auf einer Maschine montiert gegenüber den K Bauformen eine vergrößerte Arbeitsraumtiefe nach unten bei gleichzeitig verringerter Baugröße. ...mehr
KR 30 HA (High Accuracy)
Für hochpräzise Anforderungen konzipiert, eignen sich Roboter aus der HA-Baureihe insbesondere für Laseranwendungen oder das Vermessen von Bauteilen. ...mehr
KR 30 L16-3
Es gibt Anwendungen, bei denen bei niedriger Traglast die Reichweite entscheidend ist. Hierfür bietet Ihnen KUKA die L-Baureihen KR 16 L6 mit bis zu 1,9 m Reichweite und KR 30 L16-3 mit bis zu 3,1 m Reichweite. ...mehr
KR 40 PA
Der packt entschieden mehr! Der neue KUKA Palettierroboter erreicht auf Europaletten Netto-Stapelhöhen bis zu 1,6 m. ...mehr
KR 50 PA
Ob palettieren oder depalettieren, ob sortenrein oder gemischt, ob Karton oder Kunststoffbehälter - der KR 50 PA erfüllt auch Ihre Anforderungen. ...mehr
KR 60-3
Der KR 60-3 ist ein Bewegungskünstler, der einen faustkugelförmigen Arbeitsraum erschließt und für Raum und Kosten sparende Anlagenkonzepte ideal ist. ...mehr
KR 60-3 KS
Die Konsolroboter in der KS Bauform bieten auf einer Maschine montiert gegenüber den K Bauformen eine vergrößerte Arbeitsraumtiefe nach unten bei gleichzeitig verringerter Baugröße. ...mehr
KR 60 HA (High Accuracy)
Für hochpräzise Anforderungen konzipiert, eignen sich Roboter aus der HA Baureihe insbesondere für Laseranwendungen oder das Vermessen von Bauteilen. ...mehr