KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 30-3 KUKA Industrieroboter - KR 30-3
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterMittlere TraglastKR 30-3
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
KR 30-3

   

Der KR 30-3 ist ein Bewegungskünstler, der einen faustkugelförmigen Arbeitsraum erschließt und für Raum und Kosten sparende Anlagenkonzepte ideal ist.

Lasten
Traglast                        30 kg
Zusatzlast                     35 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            2033 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,15 mm
Gewicht                        665 kg
Einbaulagen                  Variabel

Konsole Small
Foundry
KUKA Roboter KR 30-3
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Mittlere Traglast (30-60 kg)

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
MontierenBefestigenKunststoff- verarbeitungsmaschinen
Einlegen, BestückenServiceanwendungenSonstige Anwendungen
Schmiede-AnlagenSpanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen Maschinen
Messen, Testen und Prüfen