|
Der KR 30-3 ist ein Bewegungskünstler, der einen faustkugelförmigen Arbeitsraum erschließt und für Raum und Kosten sparende Anlagenkonzepte ideal ist.
| Traglast 30 kg Zusatzlast 35 kg |  |
| | Max. Reichweite 2033 mm |  |
 | Weitere Daten und Ausführungen |  |  |
| Anzahl der Achsen 6 Wiederholgenauigkeit <±0,15 mm Gewicht 665 kg Einbaulagen Variabel
Konsole Small Foundry |  |
|
 |
|