KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 30 L16-3 KUKA Industrieroboter - KR 30 L16-3
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterMittlere TraglastKR 30 L16-3
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
KR 30 L16-3

   

Es gibt Anwendungen, bei denen bei niedriger Traglast die Reichweite entscheidend ist. Hierfür bietet Ihnen KUKA die L-Baureihen KR 16 L6 mit bis zu 1,9 m Reichweite und KR 30 L16-3 mit bis zu 3,1 m Reichweite.

Lasten
Traglast                        16 kg
Zusatzlast                     45 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            3102 mm
Weitere Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         6
Wiederholgenauigkeit     <±0,15 mm
Gewicht                        700 kg
Einbaulagen                  Boden, Decke

Basismodell
KUKA Roboter KR 30 L16-3
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
CAD Daten
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Niedrige Traglast (6-16 kg)

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenKlebe- und Dichtmittelauftrag
Sonstiges BeschichtenBearbeitenMontieren
BefestigenKunststoff- verarbeitungsmaschinenServiceanwendungen
Sonstige AnwendungenSchmiede-AnlagenSpanende Werkzeugmaschinen
Handhaben an anderen MaschinenMessen, Testen und Prüfen