KUKA Industrieroboter
KUKA Industrieroboter - KR 40 PA KUKA Industrieroboter - KR 40 PA
Downloads 
Kontakt 
KUKA Robot GroupProdukteIndustrieroboterMittlere TraglastKR 40 PA
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
KR 40 PA

   

Der packt entschieden mehr! Der neue KUKA Palettierroboter erreicht auf Europaletten Netto-Stapelhöhen bis zu 1,6 m. Neueste Materialien (Kohlenstofffaser-Verbundswerkstoff CFK) machen ihn extrem leicht - bei gleichzeitig hoher Steifigkeit.

Lasten
Traglast                        40 kg
Zusatzlast                     20 kg
Arbeitsbereich
Max. Reichweite            2091 mm
Weiter Daten und Ausführungen
Anzahl der Achsen         4
Wiederholgenauigkeit     <±0,25 mm
Gewicht                        700 kg
Einbaulagen                  Boden
KUKA Roboter KR 40 PA
Weitere Informationen
Datenblatt
Spezifikation
Lösungsdatenbank
Lösungen mit Robotern aus dem Bereich: Palettierer

Einsatzbereiche
Handling & be,-entladenVerpacken und KommissionierenSonstige Handhabungsoperationen
Schweißen und LötenSchutzgasschweißenPunktschweißen
LaserschweißenSonstiges SchweißenLöten
Lackieren, Oberfläche behandelnMetalldruckgussmaschinen, GießereianlagenLackieren, emaillieren
Klebe- und DichtmittelauftragSonstiges BeschichtenBearbeiten
LaserschneidenWasserstrahlschneidenMechanisches Bearbeiten
Sonstiges BearbeitenMontierenBefestigen
Kunststoff- verarbeitungsmaschinenEinlegen, BestückenSonstige Montage, Demontage
ServiceanwendungenSonstige AnwendungenSchmiede-Anlagen
Umformende WerkzeugmaschinenSpanende WerkzeugmaschinenHandhaben an anderen Maschinen
Messen, Testen und PrüfenPalettieren